聯結器 單元的,氣壓式操式

EH 1990.

您的選擇導致 1 打擊

夾持力 [N]
中心準確度 < [mm]
鬆開壓力 [bar]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
夾持力 [N]:
5000 N
中心準確度 < [mm]:
< 0,01 mm
鬆開壓力 [bar]:
6 bar
品項品號:
1990.102
電腦輔助設計
文件
聯結器
  • 夾持力: 5000 N
  • 中心準確度: < 0,01 mm
  • 鬆開壓力: 6 bar
  • 重量: 3 kg
show article view
聯結器

材質

本體

  • 鋼,表面硬化,研磨

控制單元

  • 鋁 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 1990. 聯結器 – 單元的,氣壓式操式
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
零點夾持系統
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性