聯結器 單元的,機械式操作

EH 1990.

您的選擇導致 1 打擊

夾持力 [N]
中心準確度 < [mm]
鬆開力矩 [Nm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
夾持力 [N]:
10000 N
中心準確度 < [mm]:
< 0,01 mm
鬆開力矩 [Nm]:
10 Nm
品項品號:
1990.100
電腦輔助設計
文件
聯結器
  • 夾持力: 10000 N
  • 中心準確度: < 0,01 mm
  • 鬆開力矩: 10 Nm
  • 重量: 4 kg
show article view
聯結器

材質

本體

  • 鋼,表面硬化,研磨

控制單元

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.100
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 1990. 聯結器 – 單元的,機械式操作
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
零點夾持系統
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。