支架

EH 1510.100 - EH 1610.100

您的選擇導致 2 打擊

系統
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
品項品號:
1510.100
電腦輔助設計
文件
支架
  • 系統: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 8177 g
show article view
支架
系統:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
品項品號:
1610.100
電腦輔助設計
文件
支架
  • 系統: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 14597 g
show article view
支架

材質

  • 灰鑄鐵,磷酸鹽處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1510.100 - EH 1610.100 支架
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性