定位夾持圓柱

EH 1553.500 - EH 1653.500

您的選擇導致 2 打擊

系統
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
品項品號:
1553.500
電腦輔助設計
文件
定位夾持圓柱
  • 系統: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • 重量: 502 g
show article view
定位夾持圓柱
系統:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
品項品號:
1653.500
電腦輔助設計
文件
定位夾持圓柱
  • 系統: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 1093 g
show article view
定位夾持圓柱

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1553.500 - EH 1653.500 定位夾持圓柱
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性