水平切換夾 帶有水平基座和結實的支撐臂 

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的零件製成,可不保養連續使用。

耐油且符合人體工程學的雙部件手柄,其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。 

您的選擇導致 4 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
161 mm
夾持力 F1 [kN]:
1 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,2 kN
品項品號:
23330.1203
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13 mm
  • h5 min: -2 mm
  • h5 max.: 7,5 mm
  • l1: 161 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • 夾持力 F1: 1 kN
  • 夾持力 F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 196 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
205 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,8 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23330.1204
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 45,5 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • b4: 32 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min: -3,5 mm
  • h5 max.: 11 mm
  • l1: 205 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 32 mm
  • l4: 44 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • 夾持力 F1: 1,8 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 400 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
280 mm
夾持力 F1 [kN]:
2 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
品項品號:
23330.1205
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • b4: 43 mm
  • h1: 75 mm
  • h2: 114 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min: -6 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 66 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 21 mm
  • 夾持力 F1: 2 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 716 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
6
夾持螺絲 [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
320 mm
夾持力 F1 [kN]:
3 kN
夾持力 F2 [kN]:
5 kN
品項品號:
23330.1206
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 6
  • 夾持螺絲: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min: -13 mm
  • h5 max.: 12,5 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 121 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • 夾持力 F1: 3 kN
  • 夾持力 F2: 5 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1222 g
show article view
水平切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

鉚釘

  • 不銹鋼  

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 

組裝

夾合螺絲需要被焊接在支撐臂的需求位置上。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 水平切換夾 – 帶有水平基座和結實的支撐臂 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材