垂直切換夾 with horizontal base

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成,設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄,抓握面積增加,表面柔軟,易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

您的選擇導致 10 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
1
夾持螺絲 [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
49 mm
夾持力 F1 [kN]:
0,5 kN
夾持力 F2 [kN]:
0,7 kN
品項品號:
23330.0001
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 1
  • 夾持螺絲: M4 x 25 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 81 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 8 mm
  • h4 min: -1,5 mm
  • h4 max.: 3,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 5,5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 22 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 8,5 mm – 13,5 mm
  • 夾持力 F1: 0,5 kN
  • 夾持力 F2: 0,7 kN
  • α: 95°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
2
夾持螺絲 [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
61 mm
夾持力 F1 [kN]:
0,6 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,1 kN
品項品號:
23330.0002
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 2
  • 夾持螺絲: M5 x 30 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 22,5 mm – 26 mm
  • h1: 98,5 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 10 mm
  • h4 min: -4 mm
  • h4 max.: 2 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 39 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 27 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 16 mm
  • 夾持力 F1: 0,6 kN
  • 夾持力 F2: 1,1 kN
  • α: 95°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 114 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
夾持力 F1 [kN]:
0,8 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,2 kN
品項品號:
23330.0003
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • 夾持力 F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • 夾持力 F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 192 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,2 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23330.0004
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • 夾持力 F1: 1,2 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 410 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,7 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
品項品號:
23330.0005
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • 夾持力 F1: 1,7 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 687 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
6
夾持螺絲 [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
夾持力 F1 [kN]:
3 kN
夾持力 F2 [kN]:
5 kN
品項品號:
23330.0006
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 6
  • 夾持螺絲: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,8 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min: -3 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 185 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 34 mm
  • l5: 73 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • 夾持力 F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • 夾持力 F2: 5 kN
  • α1): 115°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1492 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
7
夾持螺絲 [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
夾持力 F1 [kN]:
3,4 kN
夾持力 F2 [kN]:
5,5 kN
品項品號:
23330.0007
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 7
  • 夾持螺絲: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 37,5 mm – 72,5 mm
  • h1: 333 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min: -2,5 mm
  • h4 max.: 55 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • 夾持力 F1: 3,4 kN
  • 夾持力 F2: 5,5 kN
  • α1): 140°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 2000 g
show article view
垂直切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
夾持力 F1 [kN]:
0,8 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,2 kN
品項品號:
23330.0503
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • 夾持力 F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • 夾持力 F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 195 g
show article view
垂直切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,2 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23330.0504
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • 夾持力 F1: 1,2 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 430 g
show article view
垂直切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,7 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
品項品號:
23330.0505
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • 夾持力 F1: 1,7 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 697 g
show article view
垂直切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
  • 不銹鋼  

鉚釘

  • 不銹鋼  
  • 鋼 

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 

參考

作為配件的替換夾合螺絲,在網路商店上有提供。 

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
夾持螺絲
d2: M4 x 25 mm
品項品號:
23330.9001
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M4 x 25 mm
  • 重量: 6,2 g
產品:
夾持螺絲
d2: M5 x 30 mm
品項品號:
23330.9002
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M5 x 30 mm
  • 重量: 11 g
產品:
夾持螺絲
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9003
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
產品:
夾持螺絲
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9005
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
產品:
夾持螺絲
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9006
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
產品:
夾持螺絲
d2: M12 x 80 mm
品項品號:
23330.9007
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M12 x 80 mm
  • 重量: 147 g
產品:
夾持螺絲
d2: M12 x 110 mm
品項品號:
23330.9008
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M12 x 110 mm
  • 重量: 170 g
產品:
夾持螺絲
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9503
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
產品:
夾持螺絲
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9504
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
產品:
夾持螺絲
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9505
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 垂直切換夾 – with horizontal base
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材