垂直切換夾 帶有水平基座和結實的支撐臂 

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的零件製成,可不保養連續使用。

耐油且符合人體工程學的雙部件手柄,其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。 

您的選擇導致 4 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,4 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23330.0204
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33,5 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min: 0 mm
  • h4 max.: 12 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116,5 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • 夾持力 F1: 1,4 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 426 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
夾持力 F1 [kN]:
2 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
品項品號:
23330.0205
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 45 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min: -8 mm
  • h4 max.: 21 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • 夾持力 F1: 2 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 686 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
6
夾持螺絲 [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
夾持力 F1 [kN]:
3 kN
夾持力 F2 [kN]:
5 kN
品項品號:
23330.0206
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 6
  • 夾持螺絲: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,5 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min: -6 mm
  • h4 max.: 25,5 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • 夾持力 F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • 夾持力 F2: 5 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1503 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
7
夾持螺絲 [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
夾持力 F1 [kN]:
3,5 kN
夾持力 F2 [kN]:
5,5 kN
品項品號:
23330.0207
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 7
  • 夾持螺絲: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 68 mm – 72 mm
  • h1: 331 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min: -5 mm
  • h4 max.: 51 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 166,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • 夾持力 F1: 3,5 kN
  • 夾持力 F2: 5,5 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 2000 g
show article view
垂直切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

鉚釘

  • 不銹鋼  

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 

組裝

夾合螺絲需要被焊接在支撐臂的需求位置上。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 垂直切換夾 – 帶有水平基座和結實的支撐臂 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材