壓板 有階狀的

EH 23160.

這種符合 DIN 6314 B 標準的夾具(夾爪)是階梯式的,主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

您的選擇導致 5 打擊

標稱昏暗。 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
螺絲用 [mm]
螺絲用 [英吋]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
標稱昏暗。 b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
螺絲用 [mm]:
M6
螺絲用 [英吋]:
1/4 英吋
品項品號:
23160.0107
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • 螺絲用: M6
  • 螺絲用: 1/4 英吋
  • 重量: 39 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
螺絲用 [mm]:
M8
螺絲用 [英吋]:
5/16 英吋
品項品號:
23160.0109
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • 螺絲用: M8
  • 螺絲用: 5/16 英吋
  • 重量: 80 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
螺絲用 [mm]:
M10
螺絲用 [英吋]:
3/8 英吋
品項品號:
23160.0111
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • 螺絲用: M10
  • 螺絲用: 3/8 英吋
  • 重量: 168 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
螺絲用 [mm]:
M12
螺絲用 [英吋]:
1/2 英吋
品項品號:
23160.0113
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • 螺絲用: M12
  • 螺絲用: 1/2 英吋
  • 重量: 325 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
螺絲用 [mm]:
M16
螺絲用 [英吋]:
5/8 英吋
品項品號:
23160.0117
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • 螺絲用: M16
  • 螺絲用: 5/8 英吋
  • 重量: 685 g
show article view
壓板

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23160. 壓板 – 有階狀的