下壓夾具 旋轉, 尺寸 32

EH 23310.

藉由手動旋轉夾爪,萬用機械夾持元件可以快速且舒適的完成工件的更換以及夾持。 

此夾具具有以下優點:

由於對於有槓桿的版本,操作員施加的力未知,因此表格中給出的夾緊力作為指導值。 平均值透過試驗確定。

您的選擇導致 6 打擊

版本
d2 [mm]
h1 [mm]
行程 [mm]
夾持力量 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含可調整的夾持把手
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
行程 [mm]:
20 mm
夾持力量 [kN]:
4,5 kN
品項品號:
23310.0040
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含可調整的夾持把手 – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • 行程: 20 mm
  • 夾持力量1): 4,5 kN
  • 重量: 729 g
show article view
下壓夾具
版本:
含可調整的夾持把手
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
行程 [mm]:
20 mm
夾持力量 [kN]:
4,5 kN
品項品號:
23310.0043
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含可調整的夾持把手 – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • 行程: 20 mm
  • 夾持力量1): 4,5 kN
  • 重量: 838 g
show article view
下壓夾具
版本:
含夾持螺絲
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
行程 [mm]:
20 mm
夾持力量 [kN]:
7,5 kN
品項品號:
23310.0041
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含夾持螺絲 – 相片 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • 行程: 20 mm
  • 起動 扭力 max.: 12 Nm
  • 夾持力量: 7,5 kN
  • 重量: 512 g
show article view
下壓夾具
版本:
含夾持螺絲
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
行程 [mm]:
20 mm
夾持力量 [kN]:
7,5 kN
品項品號:
23310.0044
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含夾持螺絲 – 相片 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • 行程: 20 mm
  • 起動 扭力 max.: 12 Nm
  • 夾持力量: 7,5 kN
  • 重量: 620 g
show article view
下壓夾具
版本:
附偏心快速夾具,可調節
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
行程 [mm]:
20 mm
夾持力量 [kN]:
3 kN
品項品號:
23310.0042
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 附偏心快速夾具,可調節 – 相片 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • 行程: 20 mm
  • 夾持力量1): 3 kN
  • 重量: 559 g
show article view
下壓夾具
版本:
附偏心快速夾具,可調節
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
行程 [mm]:
20 mm
夾持力量 [kN]:
3 kN
品項品號:
23310.0045
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 附偏心快速夾具,可調節 – 相片 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • 行程: 20 mm
  • 夾持力量1): 3 kN
  • 重量: 666 g
show article view
下壓夾具

材質

夾具

  • 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨

張力桿

  • 鋅壓鑄,塑料塗裝,橙色 (接近色號 RAL 2004),無光澤
  • 壓鑄鋅,塑膠塗層,黑色,類似 RAL 9005

參考

夾緊高度可以透過高度調整氣缸 EH 23310 來增加,也可以透過夾緊插件來減小,例如 EH 22730。

組裝

向下推力夾具可以用兩種不同的方式被緊固:

  1. 帶有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌裝板上直接帶有固定螺絲。例如一個夾具。

該圓柱必須接觸整個表面。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23310. 下壓夾具 – 旋轉, 尺寸 32
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Down-Thrust Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。