夾持裝置 Actima

EH 23260.

精實的夾持元件可以在推和拉的夾持應變之間轉換,取決於產品型號。行程為 10 mm。在 2 mm 的短固夾行程內,可自我鎖附於任何位置。可容許的最大固夾力道為 4.9 kN。

您的選擇導致 8 打擊

版本
鑽孔孔徑
行程  [mm]
s 夾持 方法 [mm]
夾持力量 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
拉向右 
鑽孔孔徑:
橫向軸線在孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0003
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 拉向右 , 橫向軸線在孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 751 g
show article view
夾持裝置 Actima
版本:
拉向左 
鑽孔孔徑:
橫向軸線在孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0005
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 拉向左 , 橫向軸線在孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 749 g
show article view
夾持裝置 Actima
版本:
拉向右 
鑽孔孔徑:
貫穿孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0013
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 拉向右 , 貫穿孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 751 g
show article view
夾持裝置 Actima
版本:
拉向左 
鑽孔孔徑:
貫穿孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0015
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 拉向左 , 貫穿孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 749 g
show article view
夾持裝置 Actima
版本:
推向右 
鑽孔孔徑:
橫向軸線在孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0002
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 推向右 , 橫向軸線在孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 751 g
show article view
夾持裝置 Actima
版本:
推向左 
鑽孔孔徑:
橫向軸線在孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0004
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 推向左 , 橫向軸線在孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 749 g
show article view
夾持裝置 Actima
版本:
推向右 
鑽孔孔徑:
貫穿孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0012
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 推向右 , 貫穿孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 751 g
show article view
夾持裝置 Actima
版本:
推向左 
鑽孔孔徑:
貫穿孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夾持 方法 [mm]:
2 mm
夾持力量 max. [kN]:
4,9 kN
品項品號:
23260.0014
電腦輔助設計
文件
夾持裝置 Actima
  • 推向左 , 貫穿孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夾持 方法: 2 mm
  • 夾持力量 max.: 4,9 kN
  • 重量: 749 g
show article view
夾持裝置 Actima

材質

外殼

  • PA 塑膠,玻璃纖維強化

本體

  • 鋼,染黑

球形手把

  • 熱固塑料 PF 31,紅色 (接近色號 RAL 3003)

配件

  • 鋼,染黑
產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
碟盤 
碟盤 
品項品號:
23260.0042
電腦輔助設計
碟盤 
  • 碟盤 
  • 重量: 270 g
產品:
斜度
斜度
品項品號:
23260.0044
電腦輔助設計
斜度
  • 斜度
  • 重量: 85 g
產品:
V型塊
V型塊
品項品號:
23260.0046
電腦輔助設計
V型塊
  • V型塊
  • 重量: 82 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23260. 夾持裝置 Actima
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。