支撐板

EH 23210.

各種托座元件 (例如,銷 EH 22690. 或是自校準墊 EH 22730.,EH 22731. 和 EH 22740.) 都可以被鑲鉗於支撐盤上。

支撐盤可以在兩個螺紋或是兩個 T型槽中彈性的移動。

適用於夾持裝置 M 20 - M 24。 

您的選擇導致 2 打擊

d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
s -0,01 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
180 mm
l2 [mm]:
150 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
90 mm
b3 [mm]:
21 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
品項品號:
23210.0870
電腦輔助設計
文件
支撐板
  • d: M20
  • l1: 180 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 80 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 21 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • 重量: 3 kg
show article view
支撐板
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
220 mm
l2 [mm]:
188 mm
l3 [mm]:
35 mm
l4 [mm]:
100 mm
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
100 mm
b3 [mm]:
25 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
品項品號:
23210.0880
電腦輔助設計
文件
支撐板
  • d: M24
  • l1: 220 mm
  • l2: 188 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 100 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 25 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • 重量: 4 kg
show article view
支撐板

材質

  • 鋼,表面硬化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23210. 支撐板
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。