- 用手掌握持 – 相片 1
- b1: 40 mm
- b2 ±0,05: 27 mm
- d1 H7 g5: 18 mm
- d2: M6
- d3: 40 mm
- h1: 29,8 mm
- h2: 14,9 mm
- h3: 16,9 mm
- l1: 50 mm
- l2: 19 mm
- l3: 9 mm
- l4: 8 mm
- l6: 33 mm
- l7: 17 mm
- l8: 28 mm
- 重量: 505 g
show article view
- 用手掌握持 – 相片 1
- b1: 50 mm
- b2 ±0,05: 33 mm
- d1 H7 g5: 22 mm
- d2: M8
- d3: 50 mm
- h1: 34,8 mm
- h2: 17,4 mm
- h3: 19,4 mm
- l1: 60 mm
- l2: 24 mm
- l3: 10 mm
- l4: 10 mm
- l6: 42 mm
- l7: 21 mm
- l8: 34 mm
- 重量: 862 g
show article view
- 用螺旋偏心夾桿 – 相片 2
- b1: 40 mm
- b2 ±0,05: 27 mm
- d1 H7 g5: 18 mm
- d2: M6
- h1: 29,8 mm
- h2: 14,9 mm
- h3: 16,9 mm
- l1: 60 mm
- l2: 19 mm
- l3: 3 mm
- l4: 8 mm
- l5: 50 mm
- l6: 96 mm
- l7: 17 mm
- l8: 28 mm
- 重量: 566 g
show article view
- 用螺旋偏心夾桿 – 相片 2
- b1: 50 mm
- b2 ±0,05: 33 mm
- d1 H7 g5: 22 mm
- d2: M8
- h1: 34,8 mm
- h2: 17,4 mm
- h3: 19,4 mm
- l1: 75 mm
- l2: 24 mm
- l3: 4 mm
- l4: 10 mm
- l5: 63 mm
- l6: 145 mm
- l7: 21 mm
- l8: 34 mm
- 重量: 1071 g
show article view
材質
把手
- DIN 6335 鑄鐵,橘色烤漆
- PF 31 塑膠, 黑色, DIN 319
夾具