- 含平面 夾持顎 – 相片 1
- T槽: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- d3: M8
- b1: 32 mm
- b2: 12,1 mm
- h1: 44 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: ~ 40 mm
- h4: ~ 28 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- l3: 72,5 mm
- l4: 38 mm
- s: 3 mm
- 夾持水平面 max.: 7 kN
- 起動 扭力 max.: 3 Nm
- 重量: 566 g
show article view
- 含平面 夾持顎 – 相片 1
- T槽: 14 mm
- d1: M12
- d2: 13 mm
- d3: M12
- b1: 48 mm
- b2: 16 mm
- h1: 53 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: ~ 45 mm
- h4: ~ 27 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- l3: 100 mm
- l4: 55 mm
- s: 4 mm
- 夾持水平面 max.: 15 kN
- 起動 扭力 max.: 9 Nm
- 重量: 1349 g
show article view
- 含平面 夾持顎 – 相片 1
- T槽: 18 mm
- d1: M16
- d2: 17 mm
- d3: M16
- b1: 68 mm
- b2: 18,8 mm
- h1: 72 mm
- h2 ±0,01: 20 mm
- h3: ~ 60 mm
- h4: ~ 38 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- l3: 126 mm
- l4: 63 mm
- s: 7 mm
- 夾持水平面 max.: 21,5 kN
- 起動 扭力 max.: 20 Nm
- 重量: 3000 g
show article view
- 含 V形 夾持顎 – 相片 2
- T槽: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- d3: M8
- b1: 32 mm
- b2: 12,1 mm
- h1: 44 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: ~ 40 mm
- h4: ~ 28 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- l3: 72,5 mm
- l4: 38 mm
- s: 3 mm
- 夾持水平面 max.: 7 kN
- 起動 扭力 max.: 3 Nm
- 重量: 571 g
show article view
- 含 V形 夾持顎 – 相片 2
- T槽: 14 mm
- d1: M12
- d2: 13 mm
- d3: M12
- b1: 48 mm
- b2: 16 mm
- h1: 53 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: ~ 45 mm
- h4: ~ 27 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- l3: 100 mm
- l4: 55 mm
- s: 4 mm
- 夾持水平面 max.: 15 kN
- 起動 扭力 max.: 9 Nm
- 重量: 1340 g
show article view
- 含 V形 夾持顎 – 相片 2
- T槽: 18 mm
- d1: M16
- d2: 17 mm
- d3: M16
- b1: 68 mm
- b2: 18,8 mm
- h1: 72 mm
- h2 ±0,01: 20 mm
- h3: ~ 60 mm
- h4: ~ 38 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- l3: 126 mm
- l4: 63 mm
- s: 7 mm
- 夾持水平面 max.: 21,5 kN
- 起動 扭力 max.: 20 Nm
- 重量: 3000 g
show article view
材質
參考
集成支架配備有定位螺紋,以適合例如螺釘固定按鈕EH 22690.,自調角度支撐座EH 22730. / EH 22740。
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
與機器虎鉗相比,下壓夾具有哪些優點?
下壓夾具具有最小的干涉輪廓,並且由於匹配的固定板可以非常靈活地定位。 它們還有帶夾緊桿的版本,無需工具即可操作。