螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
- T槽: 10 mm
- l1 ±0,01: 15 mm
- a -0,6: 10 mm
- b h6: 10 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 螺絲 ISO 4762: M6 x 25 mm
- 重量: 53 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
- T槽: 10 mm
- l1 ±0,2: 25 mm
- a -0,6: 10 mm
- b h6: 10 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 螺絲 ISO 4762: M6 x 35 mm
- 重量: 76 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
- T槽: 12 mm
- l1 ±0,01: 15 mm
- a -0,6: 12 mm
- b h6: 12 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 螺絲 ISO 4762: M6 x 25 mm
- 重量: 59 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
- T槽: 12 mm
- l1 ±0,2: 25 mm
- a -0,6: 12 mm
- b h6: 12 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 螺絲 ISO 4762: M6 x 35 mm
- 重量: 82 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
- T槽: 14 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 14 mm
- b h6: 14 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 9 mm
- 螺絲 ISO 4762: M8 x 35 mm
- 重量: 203 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
- T槽: 14 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 14 mm
- b h6: 14 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 9 mm
- 螺絲 ISO 4762: M8 x 60 mm
- 重量: 354 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
- T槽: 16 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 16 mm
- b h6: 16 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 10 mm
- 螺絲 ISO 4762: M8 x 45 mm
- 重量: 221 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
- T槽: 16 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 16 mm
- b h6: 16 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 10 mm
- 螺絲 ISO 4762: M8 x 70 mm
- 重量: 378 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
- T槽: 18 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 18 mm
- b h6: 18 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 10 mm
- l2: 15 mm
- 螺絲 ISO 4762: M10 x 50 mm
- 重量: 367 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
- T槽: 18 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 18 mm
- b h6: 18 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 10 mm
- l2: 15 mm
- 螺絲 ISO 4762: M10 x 75 mm
- 重量: 615 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
- T槽: 22 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 20 mm
- b h6: 22 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 14 mm
- l2: 15 mm
- 螺絲 ISO 4762: M10 x 55 mm
- 重量: 440 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
- T槽: 22 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 20 mm
- b h6: 22 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 14 mm
- l2: 15 mm
- 螺絲 ISO 4762: M10 x 80 mm
- 重量: 716 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
- T槽: 28 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 22 mm
- b h6: 28 mm
- d ±0,01: 46 mm
- h: 16 mm
- l2: 20 mm
- 螺絲 ISO 4762: M12 x 60 mm
- 重量: 661 g
show article view
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
- T槽: 28 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 22 mm
- b h6: 28 mm
- d ±0,01: 46 mm
- h: 16 mm
- l2: 20 mm
- 螺絲 ISO 4762: M12 x 90 mm
- 重量: 1259 g
show article view
規格表 EH 23280. 停止塊 – 圓柱形止位塊
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。