T槽 a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
夾持力量 F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
夾持力量 F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
- b1: 19 mm
- c: 8 mm
- h1: 85 mm
- h2: 37 mm
- h3: 99 mm
- h4: 40 mm
- b2: 65 mm
- l1: 177,5 mm
- l2: 112,5 mm
- e: 12 mm
- T槽 a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
- 夾持力量 F1: 8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
- 夾持力量 F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
- 重量: 4 kg
show article view
T槽 a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
夾持力量 F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
夾持力量 F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
- b1: 26 mm
- c: 11 mm
- h1: 100 mm
- h2: 45 mm
- h3: 118 mm
- h4: 40 mm
- b2: 75 mm
- l1: 226,5 mm
- l2: 136,5 mm
- e: 12 mm
- T槽 a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
- 夾持力量 F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
- 夾持力量 F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
- 重量: 7 kg
show article view
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。