夾爪

EH 23290.

夾爪是指定用於安裝夾緊卡盤和固定裝置的。只有一個埋頭孔或螺紋孔的螺母需要被安裝。夾爪的鋒利邊緣被印在工件上,因此也避免了一個橫向和水平運動。

停止塊可用於工件的定位。

您的選擇導致 5 打擊

版本
相片
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
夾爪,圓的
相片:
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
品項品號:
23290.0100
電腦輔助設計
文件
夾爪
  • 夾爪,圓的 – 相片 1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 20 g
show article view
夾爪
版本:
夾爪
相片:
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
品項品號:
23290.0101
電腦輔助設計
文件
夾爪
  • 夾爪 – 相片 2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • WS: 3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
夾爪
版本:
夾爪
相片:
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
品項品號:
23290.0102
電腦輔助設計
文件
夾爪
  • 夾爪 – 相片 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS: 3 mm
  • 重量: 22 g
show article view
夾爪
版本:
夾爪
相片:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
品項品號:
23290.0103
電腦輔助設計
文件
夾爪
  • 夾爪 – 相片 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS: 3 mm
  • 重量: 31 g
show article view
夾爪
版本:
止塊
相片:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
品項品號:
23290.0104
電腦輔助設計
文件
夾爪
  • 止塊 – 相片 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • WS: 3 mm
  • 重量: 9,5 g
show article view
夾爪

材質

  • 鋼,硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23290. 夾爪
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。