Pitbull®夾具

EH 23290.

Pitbull® 夾具是堅固耐用的高品質夾具,在用於工件夾緊時可提供極高的夾緊力。在此類應用中,它們也會產生強烈的下拉效應。

刀口版本(圖 1)特別適合毛坯。

鈍邊版本(圖 2)可讓您涵蓋幾乎所有類型的應用程式。由黃銅製成的版本可實現輕柔而安全的夾緊。

具有可加工邊緣的 Pitbull® 夾具(圖 3)設計有加工附加組件,可在工件上銑削輪廓。這種由硬化鋼製成的版本結合了良好的機械加工性和出色的耐磨性。

Pitbull® 夾具具有以下特點:

您的選擇導致 12 打擊

版本
材質
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
夾持 方法 s [mm]
夾持力量 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
刄邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
夾持 方法 s [mm]:
0,4 mm
夾持力量 max. [kN]:
2,6 kN
品項品號:
23290.0052
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 刄邊 – 相片 1, 鋼 
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 夾持 方法 s: 0,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 夾持力量 max.: 2,6 kN
  • 起動 扭力 max.: 6 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
刄邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
夾持 方法 s [mm]:
0,6 mm
夾持力量 max. [kN]:
8 kN
品項品號:
23290.0054
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 刄邊 – 相片 1, 鋼 
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 夾持 方法 s: 0,6 mm
  • WS: 5 mm
  • 夾持力量 max.: 8 kN
  • 起動 扭力 max.: 17 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
刄邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
夾持 方法 s [mm]:
1,2 mm
夾持力量 max. [kN]:
15 kN
品項品號:
23290.0056
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 刄邊 – 相片 1, 鋼 
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 夾持 方法 s: 1,2 mm
  • WS: 8 mm
  • 夾持力量 max.: 15 kN
  • 起動 扭力 max.: 40 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
刄邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
夾持 方法 s [mm]:
1,9 mm
夾持力量 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
23290.0058
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 刄邊 – 相片 1, 鋼 
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 夾持 方法 s: 1,9 mm
  • WS: 10 mm
  • 夾持力量 max.: 25 kN
  • 起動 扭力 max.: 120 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 195 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
鈍邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
夾持 方法 s [mm]:
0,4 mm
夾持力量 max. [kN]:
2,6 kN
品項品號:
23290.0062
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 鈍邊 – 相片 2, 鋼 
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 夾持 方法 s: 0,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 夾持力量 max.: 2,6 kN
  • 起動 扭力 max.: 6 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
鈍邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
夾持 方法 s [mm]:
0,6 mm
夾持力量 max. [kN]:
8 kN
品項品號:
23290.0064
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 鈍邊 – 相片 2, 鋼 
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 夾持 方法 s: 0,6 mm
  • WS: 5 mm
  • 夾持力量 max.: 8 kN
  • 起動 扭力 max.: 17 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
鈍邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
夾持 方法 s [mm]:
1,2 mm
夾持力量 max. [kN]:
15 kN
品項品號:
23290.0066
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 鈍邊 – 相片 2, 鋼 
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 夾持 方法 s: 1,2 mm
  • WS: 8 mm
  • 夾持力量 max.: 15 kN
  • 起動 扭力 max.: 40 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
鈍邊
材質:
鋼, 硬化
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
夾持 方法 s [mm]:
1,9 mm
夾持力量 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
23290.0068
電腦輔助設計
文件
Pitbull夾具
  • 鈍邊 – 相片 2, 鋼 
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 夾持 方法 s: 1,9 mm
  • WS: 10 mm
  • 夾持力量 max.: 25 kN
  • 起動 扭力 max.: 120 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 201 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
鈍邊
材質:
黃銅
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
夾持 方法 s [mm]:
0,4 mm
夾持力量 max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
23290.0204
文件
Pitbull夾具
  • 鈍邊 – 相片 2, 黃銅
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 夾持 方法 s: 0,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 夾持力量 max.: 1,5 kN
  • 起動 扭力 max.: 2,8 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
鈍邊
材質:
黃銅
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
夾持 方法 s [mm]:
0,6 mm
夾持力量 max. [kN]:
4 kN
品項品號:
23290.0206
文件
Pitbull夾具
  • 鈍邊 – 相片 2, 黃銅
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 夾持 方法 s: 0,6 mm
  • WS: 5 mm
  • 夾持力量 max.: 4 kN
  • 起動 扭力 max.: 5,6 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
帶有機械加工邊緣;用於形狀配合夾緊
材質:
鋼,煉製
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
26,9 mm
夾持 方法 s [mm]:
1,2 mm
夾持力量 max. [kN]:
15 kN
品項品號:
23290.0310
文件
Pitbull夾具
  • 帶有機械加工邊緣;用於形狀配合夾緊 – 相片 3, 鋼,煉製
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 26,9 mm
  • l2: 10,16 mm
  • h1: 11,4 mm
  • l3: 1,5 mm
  • h2 min: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 夾持 方法 s: 1,2 mm
  • WS: 8 mm
  • 夾持力量 max.: 15 kN
  • 起動 扭力 max.: 40 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
Pitbull夾具
版本:
帶有機械加工邊緣;用於形狀配合夾緊
材質:
鋼,煉製
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
42,6 mm
夾持 方法 s [mm]:
1,9 mm
夾持力量 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
23290.0312
文件
Pitbull夾具
  • 帶有機械加工邊緣;用於形狀配合夾緊 – 相片 3, 鋼,煉製
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 42,6 mm
  • l2: 15,24 mm
  • h1: 16,3 mm
  • l3: 4,5 mm
  • h2 min: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 夾持 方法 s: 1,9 mm
  • WS: 10 mm
  • 夾持力量 max.: 25 kN
  • 起動 扭力 max.: 120 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
Pitbull夾具

材質

夾具

  • 鋼, 硬化
  • 黃銅
  • 鋼,煉製

螺絲

  • 熱處理鋼,回火

不銹鋼本體, 塑膠螺絲

  • NBR

注意事項

O 形環用於在釋放夾具時將其抬起。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23290. Pitbull夾具