夾持虎鉗

EH 23231.

虎鉗是一個具有水平作用夾緊力和堅固機械主軸的的微小化夾具模組。

  • 夾緊力達最大值 80kN
  • 透過螺絲起子 WS 36 夾緊行程 25mm 
  • 治具透過 4個帶有100×100mm 孔間距的 M 24 有頭螺絲,質量8.8 (鎖緊力矩 600 Nm) 
  • 可以供應合適夾鉗 23231.0020-0033。

您的選擇導致 2 打擊

版本
相片
夾持水平面 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
活動顎
相片:
1
夾持水平面 max. [kN]:
80 kN
品項品號:
23231.0010
電腦輔助設計
文件
夾持虎鉗
  • 活動顎 – 相片 1
  • 夾持水平面 max.: 80 kN
  • 起動 扭力 max.: 200 Nm
  • 重量: 16 kg
show article view
夾持虎鉗
版本:
固定顎
相片:
2
夾持水平面 max. [kN]:
-
品項品號:
23231.0011
電腦輔助設計
文件
夾持虎鉗
  • 固定顎 – 相片 2
  • 重量: 10 kg
show article view
夾持虎鉗

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23231. 夾持虎鉗
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息