定位柱 具止迴銷

EH 23230.

伍全推力定位柱適用於在夾緊或組裝之前將工件或零件輕鬆安全地定位在停止點和支撐點。

您自己的輪廓或設計的定位銷可以連接到我們的螺紋銷類型。

您的選擇導致 12 打擊

版本
相片
d1 [mm]
行程 s [mm]
彈簧荷重1) F1 [N]
彈簧荷重1) F2 [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙
相片:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
16 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
35 N
品項品號:
23230.0510
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 有母牙 – 相片 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程 s: 6 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 16 N
  • 彈簧荷重1) F2: 35 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 85 g
show article view
定位柱
版本:
有母牙
相片:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
25 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
71 N
品項品號:
23230.0512
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 有母牙 – 相片 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 25 N
  • 彈簧荷重1) F2: 71 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 153 g
show article view
定位柱
版本:
有母牙
相片:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
10 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
40 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
130 N
品項品號:
23230.0514
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 有母牙 – 相片 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 10 mm
  • WS WS1: 12 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 40 N
  • 彈簧荷重1) F2: 130 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 213 g
show article view
定位柱
版本:
尖端形
相片:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
16 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
35 N
品項品號:
23230.0530
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 尖端形 – 相片 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程 s: 6 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 16 N
  • 彈簧荷重1) F2: 35 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 85 g
show article view
定位柱
版本:
尖端形
相片:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
25 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
71 N
品項品號:
23230.0532
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 尖端形 – 相片 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 25 N
  • 彈簧荷重1) F2: 71 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 152 g
show article view
定位柱
版本:
尖端形
相片:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
10 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
40 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
130 N
品項品號:
23230.0534
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 尖端形 – 相片 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 10 mm
  • WS WS1: 12 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 40 N
  • 彈簧荷重1) F2: 130 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 209 g
show article view
定位柱
版本:
半圓形
相片:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
16 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
35 N
品項品號:
23230.0550
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 半圓形 – 相片 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程 s: 6 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 16 N
  • 彈簧荷重1) F2: 35 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 84 g
show article view
定位柱
版本:
半圓形
相片:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
25 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
71 N
品項品號:
23230.0552
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 半圓形 – 相片 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 25 N
  • 彈簧荷重1) F2: 71 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 155 g
show article view
定位柱
版本:
半圓形
相片:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
10 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
40 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
130 N
品項品號:
23230.0554
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 半圓形 – 相片 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 10 mm
  • WS WS1: 12 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 40 N
  • 彈簧荷重1) F2: 130 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 213 g
show article view
定位柱
版本:
菱柱形
相片:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
16 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
35 N
品項品號:
23230.0570
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 菱柱形 – 相片 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程 s: 6 mm
  • WS WS1: 4 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 16 N
  • 彈簧荷重1) F2: 35 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 84 g
show article view
定位柱
版本:
菱柱形
相片:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
25 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
71 N
品項品號:
23230.0572
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 菱柱形 – 相片 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 8 mm
  • WS WS1: 6 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 25 N
  • 彈簧荷重1) F2: 71 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 152 g
show article view
定位柱
版本:
菱柱形
相片:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程 s [mm]:
10 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
40 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
130 N
品項品號:
23230.0574
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 菱柱形 – 相片 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程 s: 10 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 40 N
  • 彈簧荷重1) F2: 130 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 208 g
show article view
定位柱

材質

螺絲形支撐座

  • 鋼,表面硬化,染黑

本體

  • 鋼,鍍鋅 

平頭螺釘

  • 鋼,塗黑,黃銅襯墊

固定座

  • 鍍鋅鋼

手把

  • 鋼,染黑

固定螺帽

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23230. 定位柱 – 具止迴銷
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。