球形墊圈/錐形座在螺栓連接中用作墊圈使用,以補償不平行的表面。
本产品 23050.0022 - 球面華司 / 圓錐型座 DIN 6319 / 球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C, (d1 H13: 23 mm) 是该产品组的一个变型 球面華司 / 圓錐型座 DIN 6319 (EH 23050.)
1) 標準螺紋螺絲的扭矩資訊,必要時考慮預加荷載,摩擦係數µtotal 0.14。
2) DIN 標準不包含這些尺寸。
3) 理論數值
球面華司
型式D的錐形座僅適用於平坦、封閉式的環狀區域。
對於延長孔則僅適用型式 G。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers