精實的球面華司 / 圓錐托座  類似 DIN 6319

EH 23050.

緊湊型球面墊圈/錐形座是球面墊圈和錐形座的永久緊固組件,具有以下優點:

  • 旋轉最大範圍 4°

您的選擇導致 12 打擊

材質
d1 H13 [mm]
雙頭螺栓用 d6 [mm]
螺絲用 d6 [mm]
靜態荷重能力 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱處理鋼,回火
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
6 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M6
靜態荷重能力 max. [kN]:
9 kN
品項品號:
23050.0506
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 熱處理鋼
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 6 mm
  • 螺絲用 d6: M6
  • 靜態荷重能力 max.: 9 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 10 Nm
  • 重量: 4 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
熱處理鋼,回火
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
8 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
17 kN
品項品號:
23050.0508
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 熱處理鋼
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 8 mm
  • 螺絲用 d6: M8
  • 靜態荷重能力 max.: 17 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 25 Nm
  • 重量: 9,1 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
熱處理鋼,回火
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
10 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
26 kN
品項品號:
23050.0510
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 熱處理鋼
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 10 mm
  • 螺絲用 d6: M10
  • 靜態荷重能力 max.: 26 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 46 Nm
  • 重量: 17 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
熱處理鋼,回火
d1 H13 [mm]:
13 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
12 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M12
靜態荷重能力 max. [kN]:
38 kN
品項品號:
23050.0512
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 熱處理鋼
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 12 mm
  • 螺絲用 d6: M12
  • 靜態荷重能力 max.: 38 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 82 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
熱處理鋼,回火
d1 H13 [mm]:
17 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
16 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M16
靜態荷重能力 max. [kN]:
73 kN
品項品號:
23050.0516
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 熱處理鋼
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 16 mm
  • 螺絲用 d6: M16
  • 靜態荷重能力 max.: 73 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 206 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
熱處理鋼,回火
d1 H13 [mm]:
21 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
20 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M20
靜態荷重能力 max. [kN]:
117 kN
品項品號:
23050.0520
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 熱處理鋼
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 20 mm
  • 螺絲用 d6: M20
  • 靜態荷重能力 max.: 117 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 407 Nm
  • 重量: 113 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
6 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M6
靜態荷重能力 max. [kN]:
6 kN
品項品號:
23050.0556
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 不銹鋼  
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 6 mm
  • 螺絲用 d6: M6
  • 靜態荷重能力 max.: 6 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 6 Nm
  • 重量: 4 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
8 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
12 kN
品項品號:
23050.0558
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 不銹鋼  
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 8 mm
  • 螺絲用 d6: M8
  • 靜態荷重能力 max.: 12 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 16 Nm
  • 重量: 9,1 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
10 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
16 kN
品項品號:
23050.0560
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 不銹鋼  
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 10 mm
  • 螺絲用 d6: M10
  • 靜態荷重能力 max.: 16 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 32 Nm
  • 重量: 17 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 H13 [mm]:
13 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
12 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M12
靜態荷重能力 max. [kN]:
24 kN
品項品號:
23050.0562
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 不銹鋼  
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 12 mm
  • 螺絲用 d6: M12
  • 靜態荷重能力 max.: 24 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 56 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 H13 [mm]:
17 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
16 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M16
靜態荷重能力 max. [kN]:
45 kN
品項品號:
23050.0566
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 不銹鋼  
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 16 mm
  • 螺絲用 d6: M16
  • 靜態荷重能力 max.: 45 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 135 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 H13 [mm]:
21 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
20 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M20
靜態荷重能力 max. [kN]:
71 kN
品項品號:
23050.0570
電腦輔助設計
文件
精實的球面華司 / 圓錐托座 
  • 不銹鋼  
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 20 mm
  • 螺絲用 d6: M20
  • 靜態荷重能力 max.: 71 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 280 Nm
  • 重量: 113 g
show article view
精實的球面華司 / 圓錐托座 

材質

錐形座

  • 熱處理鋼,回火
  • 不繡鋼 1.4305 

球面華司

  • 表面硬化鋼,表面硬化   
  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23050. 精實的球面華司 / 圓錐托座  – 類似 DIN 6319
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息