偏心快速夾具 有螺絲

EH 23390.

用在快速和解開夾具和鬆開工件。

當使用可調式設計(相片2),移動桿的位置可被移動。

您的選擇導致 84 打擊

版本
相片
材質
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
25 mm
品項品號:
23390.0311
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
30 mm
品項品號:
23390.0312
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
35 mm
品項品號:
23390.0313
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
40 mm
品項品號:
23390.0314
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 74 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
50 mm
品項品號:
23390.0316
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 75 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
20 mm
品項品號:
23390.0319
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範圍 h3 min: 2,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 142 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
25 mm
品項品號:
23390.0320
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範圍 h3 min: 2,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 145 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
30 mm
品項品號:
23390.0321
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範圍 h3 min: 2,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 146 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
35 mm
品項品號:
23390.0322
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範圍 h3 min: 2,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
40 mm
品項品號:
23390.0323
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範圍 h3 min: 2,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 149 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
50 mm
品項品號:
23390.0325
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範圍 h3 min: 2,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
60 mm
品項品號:
23390.0327
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範圍 h3 min: 2,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 155 g
show article view
偏心快速夾具

材質

軸承墊片

  • 熱塑性PA,強化玻璃纖維
  • 熱塑性POM,強化玻璃纖維

把手

  • 壓鑄鋅,塑膠塗層,黑色,類似 RAL 9005

內部零件

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 

螺絲

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 

調整螺帽

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23390. 偏心快速夾具 – 有螺絲
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息