23390.0310 - 偏心快速夾具
有螺絲

用在快速和解開夾具和鬆開工件。

當使用可調式設計(相片2),移動桿的位置可被移動。

本产品 23390.0310 - 偏心快速夾具 有螺絲 / 公螺牙, 可調整式 (l: 63 mm, d2: M6) 是该产品组的一个变型 偏心快速夾具 有螺絲 (EH 23390.)

版本
相片
材質
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
20 mm
品項品號:
23390.0310
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 70 g
偏心快速夾具

材質

軸承墊片

  • 熱塑性POM,強化玻璃纖維

把手

  • 壓鑄鋅,塑膠塗層,黑色,類似 RAL 9005

內部零件

  • 不繡鋼 1.4305 

螺絲

  • 不繡鋼 1.4305 

調整螺帽

  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23390.0310
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。