b1 -0,05 -0,15 [mm]:
13 mm
- d1: 24 mm
- d2 H9: 8 mm
- b1 -0,05 -0,15: 13 mm
- b2: 11 mm
- d3: M6
- l: 28 mm
- r1: 12 mm
- r2: 13,32 mm
- r3: 14,64 mm
- r4: 15,3 mm
- s: 3,3 mm
- t: 9 mm
- d4 把手條 Ø EH 24350.: 8 mm
- 重量: 50 g
show article view
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
15 mm
- d1: 30 mm
- d2 H9: 10 mm
- b1 -0,05 -0,15: 15 mm
- b2: 13 mm
- d3: M8
- l: 32 mm
- r1: 15 mm
- r2: 16,65 mm
- r3: 18,3 mm
- r4: 19,12 mm
- s: 4,1 mm
- t: 12 mm
- d4 把手條 Ø EH 24350.: 10 mm
- 重量: 100 g
show article view
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
17 mm
- d1: 35 mm
- d2 H9: 12 mm
- b1 -0,05 -0,15: 17 mm
- b2: 15 mm
- d3: M10
- l: 36 mm
- r1: 17,5 mm
- r2: 19,42 mm
- r3: 21,34 mm
- r4: 22,31 mm
- s: 4,8 mm
- t: 15 mm
- d4 把手條 Ø EH 24350.: 12 mm
- 重量: 150 g
show article view
材質
參考
可能的應用與如換檔桿把手EH24350結合。
規格表 EH 23410. 偏心夾具 – 附軸定位
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。