夾持效果保持不變且可以自行鎖固在任一角度。
本产品 23410.0220 - 偏心夾具 附軸定位 / (d1: 30 mm, d2 H9: 10 mm) 是该产品组的一个变型 偏心夾具 附軸定位 (EH 23410.)
可能的應用與如換檔桿把手EH24350結合。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.