偏心夾持夾具 帶槽榫

EH 23270.

偏心夾緊夾具可將工件直接快速輕鬆地夾緊在工具機工作台或帶有 T 形槽的底板上。

這些帶有槽榫的偏心夾緊夾具透過止推螺絲鎖定在 T 形槽中,例如在工具機工作台上。透過帶有偏心頭的夾緊螺絲進行夾緊。黃銅基本元件確保輕柔、安全的夾緊。

槽榫偏心夾緊夾具具有下列特性:

您的選擇導致 3 打擊

T槽 [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
夾持力量 max. [kN]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
T槽 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
夾持力量 max. [kN]:
3,4 kN
品項品號:
23270.0410
文件
偏心夾持夾具
  • T槽: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • WS WS1: 16 mm
  • WS WS2: 4 mm
  • WS WS3: 3 mm
  • 夾持力量 max.: 3,4 kN
  • 起動 扭力 WS2 max.: 10 Nm
  • 起動 扭力 WS3 max.: 8 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
偏心夾持夾具
T槽 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
夾持力量 max. [kN]:
7 kN
品項品號:
23270.0414
文件
偏心夾持夾具
  • T槽: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS WS1: 20,6 mm
  • WS WS2: 7 mm
  • WS WS3: 5 mm
  • 夾持力量 max.: 7 kN
  • 起動 扭力 WS2 max.: 26 Nm
  • 起動 扭力 WS3 max.: 35 Nm
  • 重量: 100 g
show article view
偏心夾持夾具
T槽 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
夾持力量 max. [kN]:
9 kN
品項品號:
23270.0418
文件
偏心夾持夾具
  • T槽: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • WS WS1: 25,4 mm
  • WS WS2: 8 mm
  • WS WS3: 6 mm
  • 夾持力量 max.: 9 kN
  • 起動 扭力 WS2 max.: 75 Nm
  • 起動 扭力 WS3 max.: 55 Nm
  • 重量: 190 g
show article view
偏心夾持夾具

材質

偏心螺絲

  • 鋼 

平頭螺釘

  • 鋼,染黑

本體

  • 黃銅

槽榫

  • 鋼,硬化,染黑

注意事項

偏心螺絲的頭部可以稍微突出主體(h1)。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23270. 偏心夾持夾具 – 帶槽榫