- 鋼
- b1: 13 mm
- d H11 f8: 8 mm
- l: ~ 114 mm
- r1: 17,2 mm
- r2: 21,07 mm
- b2: 9 mm
- h1: 19,54 mm
- h2: 14 mm
- h3: ~ 12 mm
- 偏心的 行程 s: 3,87 mm
- 合計行程 r2-h3: 9,07 mm
- 操作溫度範圍 max.: 60 °C
- 重量: 92 g
show article view
- 鋼
- b1: 17 mm
- d H11 f8: 10 mm
- l: ~ 138 mm
- r1: 21,6 mm
- r2: 26,45 mm
- b2: 12 mm
- h1: 24,54 mm
- h2: 17 mm
- h3: ~ 15 mm
- 偏心的 行程 s: 4,85 mm
- 合計行程 r2-h3: 11,45 mm
- 操作溫度範圍 max.: 60 °C
- 重量: 179 g
show article view
- 鋼
- b1: 20 mm
- d H11 f8: 12 mm
- l: ~ 157 mm
- r1: 28 mm
- r2: 34,29 mm
- b2: 14 mm
- h1: 31,81 mm
- h2: 21 mm
- h3: ~ 18 mm
- 偏心的 行程 s: 6,29 mm
- 合計行程 r2-h3: 16,29 mm
- 操作溫度範圍 max.: 60 °C
- 重量: 286 g
show article view
- 不銹鋼
- b1: 13 mm
- d H11 f8: 8 mm
- l: ~ 114 mm
- r1: 17,2 mm
- r2: 21,07 mm
- b2: 9 mm
- h1: 19,54 mm
- h2: 14 mm
- h3: ~ 12 mm
- 偏心的 行程 s: 3,87 mm
- 合計行程 r2-h3: 9,07 mm
- 操作溫度範圍 max.: 60 °C
- 重量: 94 g
show article view
- 不銹鋼
- b1: 17 mm
- d H11 f8: 10 mm
- l: ~ 138 mm
- r1: 21,6 mm
- r2: 26,45 mm
- b2: 12 mm
- h1: 24,54 mm
- h2: 17 mm
- h3: ~ 15 mm
- 偏心的 行程 s: 4,85 mm
- 合計行程 r2-h3: 11,45 mm
- 操作溫度範圍 max.: 60 °C
- 重量: 179 g
show article view
- 不銹鋼
- b1: 20 mm
- d H11 f8: 12 mm
- l: ~ 157 mm
- r1: 28 mm
- r2: 34,29 mm
- b2: 14 mm
- h1: 31,81 mm
- h2: 21 mm
- h3: ~ 18 mm
- 偏心的 行程 s: 6,29 mm
- 合計行程 r2-h3: 16,29 mm
- 操作溫度範圍 max.: 60 °C
- 重量: 290 g
show article view
材質
Fulcrum Pin
偏心零件
安全環
塑膠蓋
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。