鬆槽榫 DIN 6323

EH 23120.

適用於將夾具及固夾元件定位

於有T形槽適用於 DIN 650 的機器工作台上。

夾具或夾緊元件已經大致定位後再簡單地推到定位,他們無法對機器構成損害因為它們可固定凸出榫槽或低槽榫。

您的選擇導致 10 打擊

版本
相片
T槽 治具 b1 h6 [mm]
T槽 機器 b2 h6 [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
型式A,b1 > b2
相片:
1
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
12 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
品項品號:
23120.0010
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式A,b1 > b2 – 相片 1
  • T槽 治具 b1 h6: 12 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 20 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式A,b1 > b2
相片:
1
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
品項品號:
23120.0012
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式A,b1 > b2 – 相片 1
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 52 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式A,b1 > b2
相片:
1
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
品項品號:
23120.0014
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式A,b1 > b2 – 相片 1
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 56 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式A,b1 > b2
相片:
1
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
品項品號:
23120.0016
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式A,b1 > b2 – 相片 1
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 61 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式A,b1 > b2
相片:
1
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
品項品號:
23120.0018
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式A,b1 > b2 – 相片 1
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 65 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式B,bl = b2
相片:
2
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
12 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
品項品號:
23120.0011
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式B,bl = b2 – 相片 2
  • T槽 治具 b1 h6: 12 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 45 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式B,bl = b2
相片:
2
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
品項品號:
23120.0020
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式B,bl = b2 – 相片 2
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 199 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式C,bl < b2
相片:
3
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
品項品號:
23120.0022
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式C,bl < b2 – 相片 3
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 305 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式C,bl < b2
相片:
3
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
品項品號:
23120.0028
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式C,bl < b2 – 相片 3
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 472 g
show article view
鬆槽榫
版本:
型式C,bl < b2
相片:
3
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
品項品號:
23120.0036
電腦輔助設計
文件
鬆槽榫
  • 型式C,bl < b2 – 相片 3
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 952 g
show article view
鬆槽榫

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23120. 鬆槽榫 – DIN 6323
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。