23700.0042 - 直形夾具
長的

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
23700.0042
文件
直形夾具
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • 重量: 601 g
直形夾具

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23700.0042
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Clamping Element Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。