直形夾具 短的

EH 23700.

您的選擇導致 2 打擊

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
23700.0022
電腦輔助設計
文件
直形夾具
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • 重量: 370 g
show article view
直形夾具
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
23700.0026
電腦輔助設計
文件
直形夾具
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • 重量: 781 g
show article view
直形夾具

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23700. 直形夾具 – 短的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Clamping Element Systems