23700.0026 - 直形夾具
短的

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
23700.0026
文件
直形夾具
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • 重量: 781 g
直形夾具

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23700.0026
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Clamping Element Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。