23700.0412 - 定位基座零件
旋轉

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
品項品號:
23700.0412
文件
定位基座零件
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • 重量: 758 g
定位基座零件

材質

本體

  • 鋼,染黑

耐磨零件

  • 熱處理鋼

拉桿

  • 特殊鋼材
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23700.0412
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Clamping Element Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。