- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 32 mm
- h: 4 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 1680 N/mm
- 荷重能力 max.: 1680 N
- 彈簧範圍: 1 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 32 mm
- h: 9 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 548 N/mm
- 荷重能力 max.: 1233 N
- 彈簧範圍: 2,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 32 mm
- h: 18 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 212 N/mm
- 荷重能力 max.: 850 N
- 彈簧範圍: 4 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 25 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 38 mm
- h: 4 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 1500 N/mm
- 荷重能力 max.: 1500 N
- 彈簧範圍: 1 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 38 mm
- h: 10 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 704 N/mm
- 荷重能力 max.: 1760 N
- 彈簧範圍: 2,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 38 mm
- h: 20 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 230 N/mm
- 荷重能力 max.: 920 N
- 彈簧範圍: 4 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 38 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 50 mm
- h: 5 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 3600 N/mm
- 荷重能力 max.: 3600 N
- 彈簧範圍: 1 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 41 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 50 mm
- h: 11 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 1223 N/mm
- 荷重能力 max.: 3670 N
- 彈簧範圍: 3 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 54 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 50 mm
- h: 22 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 500 N/mm
- 荷重能力 max.: 2500 N
- 彈簧範圍: 5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 77 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 64 mm
- h: 5 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 1460 N/mm
- 荷重能力 max.: 1460 N
- 彈簧範圍: 1 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 71 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 64 mm
- h: 13 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 2016 N/mm
- 荷重能力 max.: 6050 N
- 彈簧範圍: 3 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 99 g
show article view
- 帶有通孔以及黏著襯墊 – 相片 2
- d1: 64 mm
- h: 26 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 彈簧比率 R: 616 N/mm
- 荷重能力 max.: 3700 N
- 彈簧範圍: 6 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 120 °C
- 重量: 149 g
show article view
規格表 EH 25150. 橡膠終端止動緩衝器 – 低型結構
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。