橡膠金屬緩衝器 腰部的

EH 25151.

用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等.

這些緩衝器的腰部形狀意味著與圓柱形橡膠金屬緩衝器相比,側向力得到更好的阻尼。

硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的選擇導致 29 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0231
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 217 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1087 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0241
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 389 N/mm
  • 荷重能力 max.: 2430 N
  • 彈簧範圍: 6,25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0242
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 250 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1873 N
  • 彈簧範圍: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 90 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0253
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 203 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1523 N
  • 彈簧範圍: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 184 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0276
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • 彈簧比率 R: 361 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3610 N
  • 彈簧範圍: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 380 g
show article view
橡膠金屬緩衝器

材質

軸承墊片

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

螺紋襯套

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

本體

  • 天然生橡膠,黑色 

螺絲

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

注意事項

在壓縮負荷下,尺寸 d3 不超過直徑 d1。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25151. 橡膠金屬緩衝器 – 腰部的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。