因為高純度原料的關係,這個版本適用於所有有衛生需求的應用 (例如食品工業)。
被用作一個彈性止端,軸承腳等。
終端止動緩衝器是由矽氧橡膠製成,較一般的橡膠材質有更大的溫度使用範圍。
硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
本产品 25151.0132 - 矽氧樹脂終點停止緩衝 截頂圓錐樣式 / 有螺絲 (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 10 mm) 是该产品组的一个变型 矽氧樹脂終點停止緩衝 截頂圓錐樣式 (EH 25151.)
軸承墊片
本體
螺絲
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws