快速插頭接頭 有徑向偏移補償

EH 25100.

快速插頭連接器,具徑向補償,適用於多重應用,例如活塞桿與線性運動裝置之間的連接。此種簡單、實心及雙元件的連接器,皆可藉由 T 形槽組裝及拆解,而無需動手重新調整。

您的選擇導致 20 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
25100.0006
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 min: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • WS WS1: 19 mm
  • WS WS2: 10 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 2,5 kN
  • 重量: 44 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
25100.0008
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 min: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • WS WS1: 24 mm
  • WS WS2: 13 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 4,5 kN
  • 重量: 86 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0010
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 148 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0012
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 209 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0016
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 382 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0020
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 572 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0030
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 148 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0032
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 209 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0036
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 381 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0040
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 571 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
25100.0056
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min: 11 mm
  • l4 min: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • WS WS1: 19 mm
  • WS WS2: 10 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 2,5 kN
  • 重量: 46 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
25100.0058
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min: 13,5 mm
  • l4 min: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • WS WS1: 24 mm
  • WS WS2: 13 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 4,5 kN
  • 重量: 91 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0060
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min: 15 mm
  • l4 min: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 159 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0062
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min: 17,5 mm
  • l4 min: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 224 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0066
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min: 22 mm
  • l4 min: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 403 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0070
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l4 min: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 606 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0080
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min: 15 mm
  • l4 min: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 159 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0082
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min: 17,5 mm
  • l4 min: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 223 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0086
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min: 22 mm
  • l4 min: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 403 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0090
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l4 min: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 596 g
show article view
快速插頭接頭

材質

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理

聯軸器零件

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理

固定螺帽

  • 鋼, 黑色 (ISO 4035/8675)

注意事項

快速插塞聯結器不具扭力傳遞功能。

組裝

藉由組裝和拆卸簡單、堅固和成雙的T形槽,手動重新調整是不必要的。

此種快速插頭連接器可經由連接螺紋元件連接至所有常用的氣動及液壓式起卸伸縮筒.

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25100. 快速插頭接頭 – 有徑向偏移補償