25160.0400 - 绞鏈 
帶有可調整的摩擦阻力 

這些鉸鏈的特徵是結構緊湊、穩定,並且能夠設定摩擦力。

此設計確保鉸鏈沒有間隙(無論是徑向還是軸向)。

本产品 25160.0400 - 绞鏈  帶有可調整的摩擦阻力  / (b1: 40 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈  帶有可調整的摩擦阻力  (EH 25160.)

顏色
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
荷重能力 徑向負載承受能力 F1 max. [kN]
絞鍊插銷 摩擦扭力  [Nm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
荷重能力 徑向負載承受能力 F1 max. [kN]:
2,4 kN
絞鍊插銷 摩擦扭力  [Nm]:
2 Nm
品項品號:
25160.0400
文件
绞鏈 
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 荷重能力 徑向負載承受能力 F1 max.: 2,4 kN
  • 荷重能力 軸向負載承受能力  F2 max.: 1,2 kN
  • 荷重能力 荷重能力 F3 max.: 1,5 kN
  • 絞鍊插銷 起動 扭力 max.: 0,5 Nm
  • 絞鍊插銷 摩擦扭力 : 2 Nm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
绞鏈 

材質

摩擦圓錐 

  • 得林塑膠

本體

  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面

絞鍊插銷

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

螺帽

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

組裝

鉸鏈在零件上的安裝。樞紐的鉸鏈放鬆可以藉由鎖附或是放鬆鉸鏈銷來調整。這將允許一個一致的煞車扭力被應用在所有的樞紐範圍。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25160.0400
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。