這些不銹鋼鉸鏈的特點是設計緊湊。
鉸鏈銷經過形狀配合壓制,因此適合在強烈振動和衝擊的情況下使用。
鉸鏈部件的適當摩擦配對和潤滑可將磨損降至最低。
定心階梯的版本可避免高負載下的側向滑動,從而保護固定螺絲免受不可接受的側向力的影響。
本产品 25162.0025 - 绞鏈 不銹鋼,兩側加長 / 兩側有額外的安裝孔 (b1: 160 mm, l1: 80 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈 不銹鋼,兩側加長 (EH 25162.)
本體
軸
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers