绞鏈  不銹鋼,兩側加長

EH 25162.

這些不銹鋼鉸鏈的特點是設計緊湊。

鉸鏈銷經過形狀配合壓制,因此適合在強烈振動和衝擊的情況下使用。

鉸鏈部件的適當摩擦配對和潤滑可將磨損降至最低。

定心階梯的版本可避免高負載下的側向滑動,從而保護固定螺絲免受不可接受的側向力的影響。

您的選擇導致 12 打擊

材質
顏色
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
兩側有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0065
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔 – 相片 1, 霧面
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 160 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
兩側有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0005
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔 – 相片 1, 霧面
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 400 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
兩側有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0025
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔 – 相片 1, 霧面
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 896 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
兩側有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0165
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔 – 相片 1, 黑色
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 160 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
兩側有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0105
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔 – 相片 1, 黑色
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 400 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
兩側有額外的安裝孔
相片:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0125
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔 – 相片 1, 黑色
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 896 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
兩側有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0070
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 霧面
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 163 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
兩側有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0010
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 霧面
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 414 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
兩側有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0030
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 霧面
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 906 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
兩側有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0170
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 黑色
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 163 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
兩側有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25162.0110
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 黑色
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 414 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
黑色
版本:
兩側有額外的安裝孔和定心插件
相片:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
25162.0130
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 兩側有額外的安裝孔和定心插件 – 相片 2, 黑色
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 906 g
show article view
绞鏈 

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4405,啞光噴砂
  • 不鏽鋼 1.4405,塑膠塗層,黑色,類似 RAL 9005,霧面結構

軸 

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25162. 绞鏈  – 不銹鋼,兩側加長
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。