推力螺絲 帶有塑膠襯墊 

EH 22760.

推力螺絲可被用於螺紋主軸,軸和表面處理工件的和緩夾持或下壓。 

您的選擇導致 82 打擊

材質
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
WS [mm]:
1,5 mm
品項品號:
22760.0642
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS [mm]:
2 mm
品項品號:
22760.0643
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS [mm]:
2 mm
品項品號:
22760.0644
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS [mm]:
2 mm
品項品號:
22760.0645
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS [mm]:
2 mm
品項品號:
22760.0646
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0652
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0653
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0654
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0655
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
WS [mm]:
2,5 mm
品項品號:
22760.0656
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0662
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0663
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0664
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0665
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0666
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
WS [mm]:
3 mm
品項品號:
22760.0667
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0682
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0683
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0684
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0685
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 6,5 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0686
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0687
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0702
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0703
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 7,2 g
show article view
推力螺絲

材質

  • 得林白塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,染黑
  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22760. 推力螺絲 – 帶有塑膠襯墊 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息