定位珠螺絲 無頭,附細螺紋

EH 22720.

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。

細牙螺紋允許精確調整。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 52 打擊

版本
相片
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
平面球,軸承面平整
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.6263
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.6264
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 4,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.6270
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.6273
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,附細螺紋
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息