22356.1202 - 螺紋鎖銷
自鎖,帶軸向軸承

伍全螺紋鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換、夾緊、連接和固定。 對於頻繁重複的連接,可以快速輕鬆地解鎖。

通過按下按鈕,螺紋段解鎖,螺紋鎖銷可以插入螺紋孔中或從螺紋孔中取出。 費時的擰入和擰出是不必要的。

螺紋鎖銷具有以下特點和優點:

推力軸承的優點:

本产品 22356.1202 - 螺紋鎖銷 自鎖,帶軸向軸承 / (d1: M10, l1: 10 mm) 是该产品组的一个变型 螺紋鎖銷 自鎖,帶軸向軸承 (EH 22356.)

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
确定的拧紧扭矩 ~1) - [Nm]
夾持力量 ~2) - [kN]
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,9 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
62,5 kN
品項品號:
22356.1202
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,2 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 100 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 62,5 kN
螺紋鎖銷

材質

梢子零件

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 熱塑性 PA 6,黑色,暗色類似於 RAL 9005

按鈕

  • 鋁,橘色,陽極 

螺紋元件 

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

軸向軸承

  • 不銹鋼  

彈簧

  • 不鏽鋼 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

由於螺紋的幾何形狀,螺紋尺寸越小,夾緊力越高。

組裝

螺紋鎖銷只能安裝到符合規格的螺紋。

安裝:

  1. 按下按鈕並按住。
  2. 插入螺紋鎖銷。
  3. 放開按鈕(按鈕必須返回其原始位置。)。
  4. 根據需要用手擰緊螺紋鎖銷。
  5. 必須確保螺紋段接合在安裝螺紋中。

拆解:

  1. 擰鬆螺紋鎖銷約 30 公分。 逆時針旋轉四分之一圈。
  2. 按下按鈕並按住。
  3. 拆下螺紋鎖銷。
  4. 鬆開按鈕。

操作

按下按鈕可解鎖螺紋段。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22356.1202
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

本品項的其他變化


配件

可輕鬆安裝固定線纜 EH 22355。

更多產品

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。