螺紋鎖銷 自鎖,帶軸向軸承

EH 22356.

伍全螺紋鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換、夾緊、連接和固定。 對於頻繁重複的連接,可以快速輕鬆地解鎖。

通過按下按鈕,螺紋段解鎖,螺紋鎖銷可以插入螺紋孔中或從螺紋孔中取出。 費時的擰入和擰出是不必要的。

螺紋鎖銷具有以下特點和優點:

推力軸承的優點:

您的選擇導致 24 打擊

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]
夾持力量 ~2) [kN]
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
3,3 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
35,9 kN
品項品號:
22356.0102
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,8 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 3,3 kN
  • 重量: 96 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 35,9 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
3,3 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
35,9 kN
品項品號:
22356.0104
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,8 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 3,3 kN
  • 重量: 98 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 35,9 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
3,3 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
35,9 kN
品項品號:
22356.0106
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,8 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 3,3 kN
  • 重量: 101 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 35,9 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,9 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
59,3 kN
品項品號:
22356.0202
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,2 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 100 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 59,3 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,9 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
59,3 kN
品項品號:
22356.0204
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,2 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 180 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 59,3 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,9 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
59,3 kN
品項品號:
22356.0206
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,2 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 108 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 59,3 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,6 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
85,4 kN
品項品號:
22356.0303
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3,7 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 184 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 85,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,6 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
85,4 kN
品項品號:
22356.0306
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3,7 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 193 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 85,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,6 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
85,4 kN
品項品號:
22356.0310
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3,7 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 206 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 85,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,2 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
176,5 kN
品項品號:
22356.0503
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,2 kN
  • 重量: 134 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 176,5 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,2 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
176,5 kN
品項品號:
22356.0506
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,2 kN
  • 重量: 150 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 176,5 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,2 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
176,5 kN
品項品號:
22356.0510
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,2 kN
  • 重量: 174 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 176,5 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
3,3 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
36,4 kN
品項品號:
22356.1102
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,8 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 3,3 kN
  • 重量: 96 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 36,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
3,3 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
36,4 kN
品項品號:
22356.1104
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,8 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 3,3 kN
  • 重量: 98 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 36,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
3,3 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
36,4 kN
品項品號:
22356.1106
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,8 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 3,3 kN
  • 重量: 101 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 36,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,9 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
62,5 kN
品項品號:
22356.1202
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,2 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 100 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 62,5 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,9 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
62,5 kN
品項品號:
22356.1204
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,2 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 180 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 62,5 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,9 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
62,5 kN
品項品號:
22356.1206
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 4,2 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 108 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 62,5 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,6 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
86,8 kN
品項品號:
22356.1303
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3,7 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 184 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 86,8 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,6 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
86,8 kN
品項品號:
22356.1306
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3,7 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 193 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 86,8 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,6 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
86,8 kN
品項品號:
22356.1310
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3,7 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 206 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 86,8 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,2 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
179,4 kN
品項品號:
22356.1503
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,2 kN
  • 重量: 134 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 179,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,2 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
179,4 kN
品項品號:
22356.1506
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,2 kN
  • 重量: 150 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 179,4 kN
show article view
螺紋鎖銷
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
确定的拧紧扭矩 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
夾持力量 ~2) [kN]:
2,2 kN
剪力抵抗力,加倍的 3) min [kN]:
179,4 kN
品項品號:
22356.1510
電腦輔助設計
文件
螺紋鎖銷
  • 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 起動 扭力 max.: 5 Nm
  • 夾持力量 max.: 3 kN
  • 确定的拧紧扭矩 ~1): 3,5 Nm
  • 夾持力量 ~2): 2,2 kN
  • 重量: 174 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 3) min: 179,4 kN
show article view
螺紋鎖銷

材質

梢子零件

  • 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 熱塑性 PA 6,黑色,暗色類似於 RAL 9005

按鈕

  • 鋁,橘色,陽極 

螺紋元件 

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

軸向軸承

  • 鋼、 氮化、黑化
  • 不銹鋼  

彈簧

  • 不鏽鋼 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

由於螺紋的幾何形狀,螺紋尺寸越小,夾緊力越高。

組裝

螺紋鎖銷只能安裝到符合規格的螺紋。

安裝:

  1. 按下按鈕並按住。
  2. 插入螺紋鎖銷。
  3. 放開按鈕(按鈕必須返回其原始位置。)。
  4. 根據需要用手擰緊螺紋鎖銷。
  5. 必須確保螺紋段接合在安裝螺紋中。

拆解:

  1. 擰鬆螺紋鎖銷約 30 公分。 逆時針旋轉四分之一圈。
  2. 按下按鈕並按住。
  3. 拆下螺紋鎖銷。
  4. 鬆開按鈕。

操作

按下按鈕可解鎖螺紋段。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22356. 螺紋鎖銷 – 自鎖,帶軸向軸承
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

配件

可輕鬆安裝固定線纜 EH 22355。

更多產品

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。