定位感應器 氣動的

EH 22800.

應用於夾治具中預加工工件的定位控制。

精度在 0.015 - 0.075 mm 之間,視工件表面而定。

透過壓縮空氣反流以進行接觸控制,並在監測元件上顯示。

您的選擇導致 1 打擊

版本

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含夾持棒
品項品號:
22800.0400
電腦輔助設計
文件
定位感應器
  • 含夾持棒
  • 重量: 237 g
show article view
定位感應器

材質

承座銷 

  • 工具鋼,硬化,研磨

膠封

  • PVC

支撐棒

  • 鋼,染黑

插入式凸管

  • 黃銅

注意事項

其它資料歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22800. 定位感應器 – 氣動的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。