circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用於連結回流壓力感測器去控制匯流排系統的環形纜線連接器,在無線端使用 M12連接 (4-pin)
[[GEWICHT]]: 84 g
品項品號:
22800.0702
circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用於連結回流壓力感測器去控制匯流排系統的環形纜線連接器,在無線端使用 M12連接 (4-pin)
L: 2000 mm
重量: 84 g
產品:
用於尾流壓力感測器的安裝框架,用於控制面板的安裝 (最大壁厚 5mm)
[[GEWICHT]]: 26 g
品項品號:
22800.0703
用於尾流壓力感測器的安裝框架,用於控制面板的安裝 (最大壁厚 5mm)
重量: 26 g
產品:
插入式電源供應,輸入 100-240 V AC / 輸出 24 V DC 500 mA,帶有 M12 栓塞座
[[GEWICHT]]: 100 g
品項品號:
22800.0704
插入式電源供應,輸入 100-240 V AC / 輸出 24 V DC 500 mA,帶有 M12 栓塞座
L: 1500 mm
重量: 100 g
產品:
壓力調節器,最大輸入壓力 12 bar / 輸出壓力 2 bar,兩端 1/4" 公螺紋
[[GEWICHT]]: 22 g
品項品號:
22800.0710
壓力調節器,最大輸入壓力 12 bar / 輸出壓力 2 bar,兩端 1/4" 公螺紋
重量: 22 g
產品:
用於連接壓力調節器和氣動軟管的連接工件 (推入式接頭上有 1/4" 母螺紋,Ø 4 mm 氣動軟管)
[[GEWICHT]]: 17 g
品項品號:
22800.0711
用於連接壓力調節器和氣動軟管的連接工件 (推入式接頭上有 1/4" 母螺紋,Ø 4 mm 氣動軟管)