22260.0251 - 夾持門扣

夾緊把手有一個圓的,運行的錐型表面,可以快速的夾合和釋放,且擁有相對大的調整範圍和高度的張力。夾緊把手可以自我鎖附,因為其錐型表面較小的斜度。

本产品 22260.0251 - 夾持門扣 / 帶有調整式夾持把手,節距相反於軸承表面  () 是该产品组的一个变型 夾持門扣 (EH 22260.)

材質
版本
相片
起動 扭力 - max. [Nm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
版本:
帶有調整式夾持把手,節距相反於軸承表面 
相片:
1
起動 扭力 max. [Nm]:
40 Nm
品項品號:
22260.0251
文件
夾持門扣
  • 帶有調整式夾持把手,節距相反於軸承表面  – 相片 1, 不銹鋼  
  • 起動 扭力 max.: 40 Nm
  • 重量: 304 g
夾持門扣

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4305, 鍍鎳

螺絲

  • 不銹鋼 1.4021,熱處理,鍍鎳

把手條

  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂

球形手把

  • PF 31 塑膠, 黑色, DIN 319

注意事項

左旋形式可以依據需求供應。

組裝

使用螺栓 M10 (WS 6)固定。確保最大緊固扭力 40 Nm。

操作

螺栓和墊圈是可調的。 擰入後,夾扣可以輕鬆轉動到所需位置。 對於藝術。 編號 22260.0250 / .0251 和 22260.0450 / .0451,鋸齒有助於將張力桿置於首選位置。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22260.0251
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。