索引螺栓用於索引
用於非精密定位的應用. 行程長, 適用於多種應用, 例如: 門栓.
簡單且小尺寸設計.
本产品 22121.0110 - 分割螺栓 一般拋光 / (d1: 5 mm, d2: M8) 是该产品组的一个变型 分割螺栓 一般拋光 (EH 22121.)
本體
固定梢子
固定螺帽
螺帽必須個別購買。
索引螺栓在被拉進來時轉動定位銷。藉由提起索引螺栓,鎖定銷被拉動。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers