22120.0805 - 分割定位柱
無螺紋, 有焊接

索引柱塞用於索引鑽孔。

本产品 22120.0805 - 分割定位柱 無螺紋, 有焊接 / 有手把 (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 無螺紋, 有焊接 (EH 22120.)

材質
版本
相片
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
彈簧荷重1) - F1 ~ [N]
彈簧荷重1) - F2 ~ [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
版本:
有手把
相片:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品項品號:
22120.0805
文件
分割定位柱
  • 有手把 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
分割定位柱

材質

本體

  • 鋼,染黑,可焊接的

固定梢子

  • 鋼, 硬化

手把

  • 塑膠 (PA 6), 黑色

注意事項

不可移動的旋鈕。

組裝

通過焊接或膠粘。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22120.0805
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。