分割定位柱的迷你分割 

EH 22110.

特別適合鎖附薄板.

效能於最小空間需求.

您的選擇導致 32 打擊

材質
版本
相片
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
彈簧荷重1) F1 ~ [N]
彈簧荷重1) F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.0024
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.0026
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0028
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0030
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2024
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2026
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.2028
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.2030
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕黑色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.0034
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕黑色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕黑色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.0036
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕黑色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕黑色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0038
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕黑色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕黑色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0040
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕黑色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕紅色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2034
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕紅色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕紅色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2036
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕紅色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕紅色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.2038
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕紅色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
鋼 
版本:
帶鎖定,旋鈕紅色
相片:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.2040
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 帶鎖定,旋鈕紅色 – 相片 2, 鋼 
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.0044
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.0046
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0048
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
無鎖定,旋鈕黑色
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0050
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 無鎖定,旋鈕黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2044
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2046
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.2048
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材質:
不銹鋼  
版本:
without locking, knob red
相片:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.2050
電腦輔助設計
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • without locking, knob red – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 

材質

本體

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 

固定梢子

  • 不繡鋼 1.4305 

手把

  • 塑膠(PA6),黑色,無光澤的
  • 熱塑性塑膠 PA 6,紅色,暗淡

注意事項

不可移動的旋鈕。

組裝

鎖入迷你分割定位柱.提起旋鈕,六角將會鬆開以便組立.

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

當使用自鎖型旋鈕,拉出旋鈕,轉30度並由一個缺口夾住 。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22110. 分割定位柱的迷你分割 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息