索引柱塞用於索引鑽孔。
本产品 22120.1414 - 分割定位柱 帶拉環 / 不含鎖緊 (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶拉環 (EH 22120.)
本體
固定梢子
拉環
鎖緊螺母必須單獨購買。
當使用帶鎖附機構的型號時,在縮回鎖銷後,將拉環旋轉 90°,然後用帶槽口固定拉環(鎖銷不應突出)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers